SCA3300加速度传感器

SCA3300
数字型3轴加速度传感器
成熟的技术带来性能的显著提升

  • 尺寸: 7.6×8.6×3.3mm (宽×长×高)
  • 测量范围可选择1.5g, 3.0g, 6.0g
  • 内置多种自我诊断功能

  • 优异的零偏稳定性,极低的噪声,良好的抗振动特性
  • SPI数字接口

  • 优越的机械阻尼特性

  • 使用温度范围:-40~125℃

  • 消耗电流1mA(供给电源:3.0~3.6V时)

  • 成熟的静电容量3D-MEMS技术


特点:
  • 优异的零偏稳定性,噪声低,线性度好
  • 坚固的MEMS设计使在严酷环境下也能实现高性能低
  • 即使是在振动状态下,也能进行高精度输出
  • 优越的耐冲击性

应用:
SCA3300-D01适合用于严酷环境下要求高稳定性的设备。

传感器推荐产品 >SCA3300-D01
传感器板 >SCA3300-D01-PCB

加速度传感器 >产品一览

Murata Icon X 系列一览

 品名 检测范围(g)   带域宽度(Hz) 
偏移温度特性(mg)  供给电压(V)  输出方式
 SCA3300-D01  3  ±1.5, ±3.0, ±6.0  10/88  ±1.5  3.3  Digital/SPI

Murata Icon X 相关资料

相关页:

SCA3300 Promotional Video
村田MEMS评估单元