请输入产品型号或部分型号。
蜂鸣器对于EV/PHEV充电器来说非常重要,它可以提高安全性和便利性。村田制作所的压电蜂鸣器具有高声压、省电且耐用性好。它是一款可靠性很高的产品,能够有效地将充电器的操作和状态告知用户。村田制作所的压电蜂鸣器追求安全的充电体验和易用性,是一款非常适合EV/PHEV用户的产品。
大致可分为“室外用”和“室内用”两种。其中有“普通充电用”和“快速充电用”。
将来,随着石油价格上涨和为实现碳中和而实施的全球变暖对策的一环——EV/PHEV的普及,预计在个人住宅、公司停车场、高速公路和便利店充电将成为每天的日常行为。对充电作业高便利性的需求会越来越强烈。充电时间也会因电池尺寸、车型和充电站类型而异,因此,将反应音、认证音及警告音等充电状态的变化通过声音或蜂鸣器向用户通知的功能和发生故障时的蜂鸣器鸣叫等确保安全使用的功能有助于让用户放心。
在点击型号后出现的页面上可以索取免费样品。
可以根据产品编号/输入信号(频率)分别播放实际的蜂鸣声。
对蜂鸣器在使用上的注意事项以及特性进行说明。
介绍选择村田的SMD(表面贴装型)扩音器的理由。
型号/输入信号(频率)此外,可播放实际的鸣动声音。
压电声音元件的FAQ。
介绍使用时的要求和一些失败案例。请务必仔细阅读。