请输入产品型号或部分型号。
适用于智能门锁(使用智能手机应用程序等设备进行锁门管理的系统,正在越来越多地被用于酒店、民宿设施、办公室、独立住宅/住宅楼等的房间的门和入口等处)的操作确认声音和锁定确认的反馈声音用途。此外,由电池或蓄电池驱动的智能门锁的消耗电力必须少,有助于延长使用寿命的村田“压电扩音器”是理想的选择。此处介绍“压电扩音器”的相关内容。
在选择智能门锁的时候,除了方便,还要看引进价格、是否需要施工、安全稳健性这三个关键点,特别是安全稳健性对“防止忘记锁门”和“加强安全性”特别需要,也是受到特别重视的关键点。
反馈声音是确保安全稳健性的手段之一,它可以通过村田压电扩音器的通知声音来实现。此外,由于压电扩音器是电压驱动的,所以消耗电力少,对于经常使用电池和蓄电池驱动的智能门锁产品来说,不影响寿命也是压电扩音器能做贡献之一。
请点击品名,查看详细规格、特性数据和包装信息等。您可以申请免费样品。
可以根据产品编号/输入信号(频率)分别播放实际的蜂鸣声。
根据智能门锁规格,免费提供合适的型号的样品。 数量有限,赠完即止。
样品申请需要注册为myMurata的会员。
对蜂鸣器在使用上的注意事项以及特性进行说明。
介绍选择村田的SMD(表面贴装型)扩音器的理由。
型号/输入信号(频率)此外,可播放实际的鸣动声音。
压电声音元件的FAQ。
介绍使用时的要求和一些失败案例。请务必仔细阅读。