请输入产品型号或部分型号。
您可以通过视频听测试套件的鸣动声,它以2.0kHz的频率驱动PKLCS1212E2000-R1。
您可以通过视频听测试套件的鸣动声,它再现了实际使用时的声音。
您可以通过视频听和比较测试套件的鸣动声,它以2.0kHz驱动PKLCS1212E2000-R1和PKMCS1818E20A0-R1 (For Automotive) 。
您可以通过视频听和比较测试套件鸣动声,它以2.0kHz、2.4kHz、4.0kHz分别驱动PKLCS1212E2000-R1、PKLCS1212E2400-R1和PKLCS1212E4001-R1。
单击▶分别播放每个输入信号(频率)的实际鸣动声5秒钟。 [声压测量条件:±1.5Vo-p、方波、10cm]
详情请点击此处PKLCS1212E2000-R1 / PKLCS1212E20A0-R1 (For Automotive)
压电扩音器 / 压电蜂鸣器