压电扩音器 / 压电蜂鸣器PKM22EPPH4007-B0

PKM22EPPH4007-B0

型号 PKM22EPPH4007-B0
外观
PKM22EPPH4007-B0
特点 尺寸:φ22.0×12.0 mm
频率:4.0kHz
声压水平:92dB(typ.)
产品详情
  • 视频和声音比较时建议您使用Internet Explorer以外的浏览器进行确认。

声音比较(听音比较)

单击▶分别播放每个输入信号(频率)的实际鸣动声5秒钟。
[声压测量条件:±1.5Vo-p、方波、10cm]

1kHz(69dB)
2kHz(62dB)
4kHz(92dB)推荐
  • 请注意音量设定。
  • 使用播放设备的声音和实际的音质可能有所差别。

详情请点击此处PKM22EPPH4007-B0