PTC热敏电阻(POSISTOR)PRF系列/PTC热敏电阻
SMD型/用于过热检测

温度检测用片状PTC热敏电阻,利用其高于一定温度时,电阻值急剧增加的特性,可用于FET、功率IC及其他发热处的过热检测。

利用电气阻抗急速变化的特性,具有良好的抗噪性。此外,由于阻值变化迅速,即使是具有多个发热点的PTC串联的十分简单电路中,也可以正确的进行过热检测。因此,可以减少IC端口数,为设备小型化做出贡献

PRF Series
  

1PRF03系列

  

2PRF15-1kΩ系列

  

3PRF15-10kΩ系列

  

4PRF18-470Ω系列(车载用)

  

5PRF18-470Ω系列(窄偏差)

  

6PRF18-470Ω系列(车载用・窄偏差)

  

7PRF21-470Ω系列