陶瓷电容器的FAQ

安装

请告知焊盘的推荐尺寸。

首先,宽度C的尺寸将会影响电路板的耐弯强度。如尺寸过大,施加于电容器的应力随之增强,由于电路板的弯曲性使得电容器的强度逐渐变弱。此外,如焊料偏多则会影响电容去的固定强度。2012(in mm)/0805(in inch)尺寸以上的电容器比起宽度W尺寸,我们更考虑把C尺寸减小这一设定。请务必充分注意宽度C的尺寸以及焊料用量。

此外,电极间a尺寸,我们推荐大于电容器的电极间距离g尺寸的焊盘间尺寸。这是因为,

(1) 过多焊料更易让电容器受到机械应力,所以应避免焊料用量过多。

(2) 即使贴片安装位置移位,焊盘-电极间距离较短,上述尺寸也能充分保证绝缘距离。

39_01cn.PNG

其他警告/注意事项请参考此处。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。