硅电容器的FAQ

标准品

为什么尺寸代码与MLCC不同?

与MLCC不同,因为它是下面电极,对于SMD产品,硅电容器尺寸代码设置为与MLCC的推荐焊盘图案相同。例如,将MLCC和Si电容器的0201(英寸)代码进行比较时,MLCC外壳尺寸为0.6×0.3mm,推荐的焊盘尺寸为0.3至0.4mm,Si电容器外壳尺寸为0.8×0.6mm(Pad宽度0.4mm),推荐的焊盘尺寸为0.4mm。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。 发送
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。