NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]为什么B常数没有负值?

A

详情请参照【基础知识 B常数】页面中,关于负温度系数热敏电阻的温度特性表及B常数的基本定义。由于负温度系数热敏电阻其阻值与温度的倒数1/T及B常数成正比,所以当横轴为温度倒数1/T时其斜率总是为正。所以B常数只有正值。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。