请输入产品型号或部分型号。
OrCAD Capture是由铿腾电子科技有限公司开发的、搭载了高性能电路仿真器和分析机的EDA工具。 该工具专用的本资料库通过采用本公司的高诱电率型MLCC以及功率电感器的动态模型,可对高诱电率型MLCC的直流偏置特性,以及功率电感器的直流叠加特性进行仿真。
在使用产品数据("DATA")之前,请仔细阅读以下使用条件。 如果您不同意此使用条件,请勿使用该数据。 使用数据的任何部分则表示您完全无条件地接受以下使用条件。
Restrictions on the use of the DATA
多层陶瓷电容器动态模型(Dynamic model)
电源线用电感器动态模型(Dynamic model)
多层陶瓷电容器静态模型(Static model)
高频电路用电感器静态模型(Static model)