製品の品番または品番の一部を入力してください
端子に電圧を印加することで静電容量が変化する素子 周波数調整など近距離無線通信(NFC)に用いられるHF帯(13.56MHz)に適した製品をご提供
▼シリーズ一覧及び仕様についてはこちらからご確認ください。
端子に電圧を印加することで静電容量が変化する素子
制御電圧によって容量を可変できる受動部品です。周波数調整などにご検討いただけます。 近距離無線通信(NFC)に用いられるHF帯(13.56MHz)に適した製品をご提供。
Smartphone、mPOS Terminal、NFC Door Reader、NFC Vending Machine、NFC Payment RingなどPOSデバイス・その他多彩な製品でご利用いただけます。
容量可変させるには、V_tune端子にDC電圧を印加して下さい。 AC電圧を印加しても容量可変しません。
シングルエンド方式
差動方式
上記のように接続すれば、シングルエンドでも使うことが出来ます。 差動方式と同じ特性を得られます。
サンプルリクエスト受付中