製品の品番または品番の一部を入力してください
RF線路内に実装することで、RF回路及びANT特性を測定することができます。内部にメカニカルスイッチを内蔵しており、弊社製の専用プローブを使用することで、RF回路とANT回路を切り離して、相互の影響を受けない状態で回路の測定ができます。
主にPCなどで使用されます。
主にPCやタブレット、携帯電話などで使用されます。
主に携帯電話やウェアラブル機器など小型機器に使用されます。
回路測定の効率化に貢献。スイッチコネクタのご紹介
あらゆる通信機器に内蔵されているスイッチコネクタ。製造工程における回路測定時に活躍します。
スイッチ付き高周波同軸コネクタに関するPDFカタログです。