製品の品番または品番の一部を入力してください
LCダイプレクサは、無線機に用いられている帯域の異なるフィルタを分岐回路を使って1つのパッケージに収めたアンテナ共用器です。 受信時には2つの周波数を分波、送信時には2つの周波数を混合する事が可能となります。 ムラタは積層セラミック技術を用いて、高性能な電子部品を実現しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
対応周波数: 600MHz~8GHz サイズ: 1.0 × 0.5mm ~ 2.5 × 2.0mm 5G NR(New Radio)対応商品も取り揃えております。
対応周波数: 600MHz~8GHz サイズ: 0.65 × 0.5mm ~ 2.0 × 1.25 mm
LCダイプレクサの種類など、基礎知識についてご説明します。
(アプリケーション向け 製品一覧)