製品の品番または品番の一部を入力してください
独自の、高圧回路・絶縁技術と基板表面で沿面放電を行う発生子構造設計により、オゾンをより安定的、効率的に発生させることができる高信頼性・高安全性オゾナイザモジュールです。 オゾン発生子に駆動電源を配線する構造を採用しており、セット組み込みに対し高い設計自由度を実現しています。
DC12V入力対応のオゾナイザです。用途に応じたオゾン発生量の選択が可能です。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
オゾナイザモジュール イオニシモのデモンストレーション動画です。