TVSダイオード(ESD保護デバイス)外部I/OインターフェースとTVSダイオード(ESD保護デバイス)の使い方

外部I/O(Input/Output)インターフェースとは?

外部I/Oインターフェースとは、外部機器と接続する部分(USB、HDMI、Thunderboltなど)を指します。
外部I/Oインターフェースはさまざまなデバイスに使用されています。
例 : PC、スマートフォン、テレビ、タブレット、プリンター、POS、スピーカー

外部I/O(Input/Output)インターフェースのESDトラブルとTVSダイオード

外部I/Oインターフェースでは人や物体と触れ合うときに静電気が発生し、侵入してきます。
その静電気がICまで到達し、故障するケースが多くあります。
そのようなトラブルが発生したときにTVSダイオードを使用することで、解決することもあります。

使用例

以下に使用例を示します。

USB

  • 画像の品番部分をクリックすると詳細ページに遷移します。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
USB 2.0 Connectorのイメージ画像 LXES03TAA1-142 LXES03TBB1-141 LXES03TAA1-199 LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157 LXES03TBB1-141 LXES03TAA1-199 LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157

USBやThunderboltで推奨している静電容量を以下に示しております。
伝送速度が高くなるほど、低容量のアイテムが求められます。

静電容量のグラフ

HDMI

HDMIで当社が推奨している製品を以下に示しております。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
P/N HDMI1.0/1.1/I1.2/1.2a/1.3/1.4 HDMI2.0/2.1
Data line Control line Data line Control line
LXES03TBB1-141
LXES02TAA1-145
LXES1UTAA1-157
LXES1UTBB1-157
LXES03TAA1-199
LXES03TAA1-142
LXES02TAA1-144

HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4

  • 画像の品番部分をクリックすると詳細ページに遷移します。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4のイメージ画像 LXES03TBB1-141 LXES02TAA1-145 LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157 LXES03TAA1-199

HDMI 2.0/2.1

  • 画像の品番部分をクリックすると詳細ページに遷移します。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
HDMI 2.0/2.1のイメージ画像 LXES03TBB1-141 LXES02TAA1-145

HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4/2.0/2.1

  • 画像の品番部分をクリックすると詳細ページに遷移します。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a/1.3/1.4/2.0/2.1のイメージ画像 LXES03TBB1-141 LXES02TAA1-145 LXES1UTAA1-157 LXES1UTBB1-157 LXES03TAA1-199 LXES03TAA1-142 LXES02TAA1-144