アクチュエータ

Actuator
圧電アクチュエータは、圧電セラミックの持つ電圧を印加すると変形する (伸び・縮む) という性質を応用し、携帯カメラモジュール向けオートフォーカス機構、デジタルカメラ向け手振れ補正機構など、位置制御デバイスなどに多く使用されています

Murata Icon X 製品ラインアップ

ムラタの圧電アクチュエータは、小型・低背ながら高変位を特長としており、モジュールの小型・低背化に貢献しています

ピエゾバイブ

Murata Icon X テクニカルガイド

基礎知識

圧電アクチュエータの原理

圧電アクチュエータの基礎知識

アプリケーションガイド

アプリケーション例

圧電アクチュエータのアプリケーション例

特長・仕様

圧電アクチュエータの特長・仕様

d31型 アクチュエータ/d33型 アクチュエータ