7BB-12-9

    1. 発音部品(ブザー) 〉圧電振動板
  • 生産開始日:1988/08/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | 7BB-12-9
外形寸法図 | 7BB-12-9

Murata Icon X スペック

共振周波数9.0kHz
共振周波数公差±1.0kHz
共振抵抗(max.)1000Ω
静電容量8nF
静電容量公差±30%
静電容量規定条件[1kHz]
金属径12mm
セラミック径9mm
金属板材質黄銅板
振動タイプ他励振
JEITA形名PD-SU2-C12-90

Murata Icon X 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ品

5120