NTPAA2R2LDNB0

    1. サーミスタ 〉NTCサーミスタ 〉NTCサーミスタ_突入電流抑制用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NTPAA2R2LDNB0
外形寸法図 | NTPAA2R2LDNB0

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)2.2Ω
抵抗値(25℃)公差±15%
最大許容電流(25℃)3.7A
最大許容電流(55℃)3.2A
熱時定数(25℃)70s
熱放散定数(25℃)13.5mW/℃
最大コンデンサ容量1400μF
最大コンデンサ容量規定条件at 100V
使用温度範囲-20℃ ~ 160℃
リード形状リード線付タイプ
形状リード
質量0.96g

Murata Icon X 特長

・100W以下の電源に最適です。
・熱放散の良好な樹脂コーティングを施しているため、復帰特性に優れています。

Murata Icon X 用途

その他用途

スイッチング電源、モニターTV、カラーTV、VTR電源、その他電源

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B0

バラ袋

300