お取引場所の地域-言語を選択してください。

高温域で高精度な温度測定を実現するNTCサーミスタのラインアップ追加

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2024/04/24

※製品サイズの表記に誤りがありましたので修正しました。(2024年8月23日)
0201mm/01005inch → 0402mm/01005inch

 

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、高温域における高精度な温度測定とコストパフォーマンスを兼ねそろえたSMDタイプNTCサーミスタを開発し、「NCUシリーズ」「NCPシリーズ」のラインアップを拡充しました。すでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。

 

スマートフォンやタブレット端末をはじめとした電子機器の高性能化や自動車の電装化の進展により、電子部品への負荷が増して発熱することがありますが、熱は本来のアプリケーション性能の効率を妨げるため、解決すべき重要な課題です。特に自動車産業においては、電動化および自動運転実現に向けて高機能ICの搭載や電子部品の実装点数が飛躍的に増加しており、更なる発熱が想定されるため、熱設計の重要度は日々増しています。 そうしたなか、高温域でもアプリケーション性能を高効率で実現するためには、高温域での高精度な温度検知が求められています。
そこで当社は、これまで培ったプロセス技術により、高温域における高精度な温度測定とコストパフォーマンスを兼ね揃えたSMDタイプNTCサーミスタを開発しました。当社は今後も市場のニーズに対応したラインアップの拡充を進め、あらゆる電子機器や自動車などの進化に貢献します。

温度誤差特性

グラフ内青線が新たにラインアップに追加された製品の温度検知精度です。F品にくらべ大幅に改善し、高精度品であるD品に迫る精度です。
※FやDは本来、品番構成における抵抗値許容差を示します。ここでは識別するためにF品、D品とします。

車載アプリケーション向け品番 AEC-Q200対応
サイズ 品番 抵抗値(25℃) B定数(25/50℃) 使用温度範囲
1005mm/0402inch NCU15XH103FBSRC 10kΩ±1% 3380K±0.5% -55℃~150℃
NCU15WB473FBSRC 47kΩ±1% 4050K±0.5% -55℃~150℃
NCU15WF104FBSRC 100kΩ±1% 4250K±0.5% -55℃~150℃
1608mm/0603inch NCU18XH103FBSRB 10kΩ±1% 3380K±0.5% -55℃~150℃
NCU18WB473FBSRB 47kΩ±1% 4050K±0.5% -55℃~150℃
NCU18WF104FBSRB 100kΩ±1% 4250K±0.5% -55℃~150℃

例)NTCサーミスタ_温度検知用 NCU15XH103FBSRC(抵抗値(25℃)=10kΩ±1%、B定数(25/50℃)=3380K±0.5%)

非車載アプリケーション向け品番
サイズ 品番 抵抗値(25℃) B定数(25/50℃) 使用温度範囲
0402mm/01005inch NCP02WF104FB5RH 100kΩ±1% 4250K±0.5% -40℃~125℃
0603mm/0201inch NCP03WF104FB5RL 100kΩ±1% 4250K±0.5% -40℃~125℃
1005mm/0402inch NCU15XH103FB6RC 10kΩ±1% 3380K±0.5% -55℃~125℃
NCU15WB473FB6RC 47kΩ±1% 4050K±0.5% -55℃~125℃
NCU15WF104FB6RC 100kΩ±1% 4250K±0.5% -55℃~125℃
1608mm/0603inch NCU18XH103FB6RB 10kΩ±1% 3380K±0.5% -55℃~125℃
NCU18WB473FB6RB 47kΩ±1% 4050K±0.5% -55℃~125℃
NCU18WF104FB6RB 100kΩ±1% 4250K±0.5% -55℃~125℃

例)NTCサーミスタ_温度検知用 NCP03WF104FB5RL(抵抗値(25℃)=100kΩ±1%、B定数(25/50℃)=4250K±0.5%)

製品サイト

  • NTCサーミスタ「NCUシリーズ」はこちらをご覧ください。
  • NTCサーミスタ「NCPシリーズ」はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録