お取引場所の地域-言語を選択してください。

過電流保護用0603MサイズPTCサーミスタのラインアップ拡充

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2021/04/13

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、スマートフォン・小型ウェアラブル向けの過電流保護用PTCサーミスタ※1(通称:リセッタブルヒューズ※2)のラインアップを拡充し、0603Mサイズ(0.6×0.3×0.3mm)で高耐圧品の「PRG03BC181RB7RL」と低抵抗品の「PRG03BC101RB7RL」(以下、「本製品」)を追加しました。本製品はすでに量産を開始しています。

スマートフォンをはじめとしたモバイル機器の5Gや急速充電の対応などによる高機能化や小型化が進むとともに、電子回路の安定性を確保する小型の回路保護部品のニーズが高まっています。PTCサーミスタは、ある一定の温度を超えると抵抗値が急激に上昇する特性を有しているため、モバイル機器の組み立てや落下時に起こる回路の過電流を検知することで、モバイル機器の異常や故障を防ぎます。

本製品は、当社の主力製品である積層セラミックコンデンサや多層デバイスなどで培ったプロセス技術により、当社従来品(抵抗値180Ω 最大電圧13V)に比べ、同サイズで約50%耐電圧を向上し、20Vを実現しました。また、シリーズラインアップとして100Ω の低抵抗品を拡充しました。当社独自のセラミックス材料を用いることで、長期間安定した特性を維持することができます。

今後も市場のニーズに対応したラインアップの拡充を進め、モバイル機器の安全性向上に貢献してまいります。

  • ※1
    PTCサーミスタ : Positive Temperature Coefficient Thermistorの略。温度が上がると、ある温度を境に抵抗値が急激に上昇し、電子回路の過電流を検知することで、過電流から回路を保護する用途に使われる。詳細はこちらをご覧ください。
  • ※2リセッタブルヒューズ : 誤接続や短絡などによる過電流発生時に動作し回路保護を行う。過電流が除かれれば自動的に元の状態に復帰し、繰り返し使える。

本製品の特長

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
製品名 PRG03BC181RB7RL PRG03BC101RB7RL
サイズ(L×W×T) 0.6×0.3×0.3mm 0.6×0.3×0.3mm
耐圧 20V 15V
抵抗値 180Ω 100Ω

関連サイト

製品の詳細はこちらをご確認ください。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録