NTSA0WD503EN6A0

    1. センサ 〉温度センサ 〉NTCサーミスタ_温度検知用
      サーミスタ 〉NTCサーミスタ 〉NTCサーミスタ_温度検知用
  • 最終受注期限:2013/03/31
  • 生産中止日:2016/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | NTSA0WD503EN6A0
外形寸法図 | NTSA0WD503EN6A0

Murata Icon X スペック

抵抗値(25℃)50kΩ
抵抗値(25℃)公差±3%
B定数(25/50℃)4150K
B定数(25/50℃)公差±1%
B定数(25/80℃)(typ.)4205K
B定数(25/85℃)(typ.)4213K
B定数(25/100℃)(typ.)4234K
許容動作電流(25℃)0.2mA
定格電力(25℃)15.0mW
熱放散定数(25℃)1.5mW/℃
熱時定数(25℃)7s
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
リード形状リード線付タイプ
形状リード
質量0.2g

Murata Icon X 特長

1. ±1%の高精度・精密なシート成形工法による均一な素子厚みで、抵抗値、B定数ともに±1%の高精度を実現しました。
2. 従来の樹脂コート品より小型のため、すばやい応答性が得られます。
3. 均一な品質の製品を大量に低コストで得られるよう、リード線から梱包まで一貫した自動化ラインで生産されます。
4. 独自のリード線取り付け技術により強いリード強度を持つため、使用時の曲げ加工などが自由に行えます。また、テーピング供給も対応できます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

その他用途

1. 二次電池パックの温度検知用
2. 充電回路の温度検知用
3. プリンタヘッドの温度検知用
4. DCファンモータの温度検知用
5. 家電製品の温度検知用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

A0

つづら折り

3000

Murata Icon X 製品データ