PTGL09AS120K6B51B0

    1. サーミスタPTCサーミスタ (ポジスタ®)PTCサーミスタ_過電流保護用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTGL09AS120K6B51B0
外形寸法図 | PTGL09AS120K6B51B0

Murata Icon X スペック

最大電圧140V
保持電流192mA
保持電流規定条件(at +60℃)
保持電流(2)244mA
保持電流(2)規定条件(at +25℃)
トリップ電流324mA
トリップ電流規定条件(at +25℃)
トリップ電流(2)380mA
トリップ電流(2)規定条件(at -10℃)
最大電流2A
抵抗値(25℃)12Ω
抵抗値(25℃)公差±10%
消費電力(typ.)1.9W
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
D:外径寸法9.3mm
T寸法4.5mm
H:実装高さ14.3mm
F:リード線間隔5mm
d:リード線径0.6mm
形状リード
質量0.63g

Murata Icon X 特長

1. 抵抗偏差が±10%以内と小さく、回路定数への影響が小さくなっています。
2. 周囲温度による動作・不動作電流の変動値が小さく、-10~60℃範囲において変動幅2倍以下となっています。
3. 従来品に比べて小型で応答速度が速くなっています。
4. ラッシュ電流などによる誤動作がないため、電源回路および、モータ駆動回路の保護部品として最適です。
5. 電源が切れるまで高抵抗で回路を保護し続けます。
6. 異常状態が取り除かれれば元の低い抵抗値に戻る自己復帰機能を持ちます。
7. 機械式接点を持たないため、雑音の発生がなく、寿命特性に優れています。また、固体素子であるため振動や衝撃などに耐えます。

Murata Icon X 用途

限定用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B0

バラ袋

500