PTGL20AS330H0D02BZ

    1. サーミスタ 〉PTCサーミスタ (ポジスタ®) 〉PTCサーミスタ_突入電流抑制用

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | PTGL20AS330H0D02BZ
外形寸法図 | PTGL20AS330H0D02BZ

Murata Icon X スペック

最大電圧280V
抵抗値(25℃)33Ω
抵抗値(25℃)公差±25%
最大突入電流(peak)39A
最大充電エネルギー181.7J
最大充電エネルギー規定条件at 60℃
最大充電エネルギー(2)131.7J
最大充電エネルギー(2)規定条件at 85℃
使用温度範囲-20℃ ~ 85℃
D:外径寸法22mm
T寸法6.5mm
F:リード線間隔10mm
d:リード線径0.8mm
形状リード
質量5.24g

Murata Icon X 特長

1. ポジスタの室温抵抗で、突入電流を抑制します。
2. 異常時には、抵抗値を大きくして流れる電流を抑制し回路を保護します。
3. 電源が切られるまで高抵抗で回路を保護します。
4. 突入電流回路の小型化がはかれ、省スペース化できます。

Murata Icon X 用途

その他用途

1. 高出力のスイッチング電源(液晶テレビなどの電源)
2. エアコン室外機などのインバータ電源
3. インバータタイプの蛍光灯電源
4. その他のスイッチング電源

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

BZ

バラ袋

100

Murata Icon X 製品データ