SCA1000-N1000070

    1. センサ 〉加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA1000-N1000070
外形寸法図 | SCA1000-N1000070

Murata Icon X スペック

出力方式Analog/SPI
2
検出範囲±4g
電源電圧5V
オフセット温度特性±50mg
感度0.55V/G
帯域幅115Hz
質量1.01g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100