お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ加速度センサ

自動車用低g加速度センサの世界市場をリードしています。自動車のセーフティクリティカル用途や産業用途に高性能なアナログおよびデジタルの豊富なラインアップをご用意しています。

加速度センサは、堅牢なシリコン容量型3D MEMSテクノロジーを基本にしています。センシングエレメントとASIC(センシングエレメントの性能を最大限に活用するように設計された集積回路)は、デュアルインラインまたはデュアルインフラットラインのLCPパッケージ内に配置され、表面実装用およびリフローはんだ付け用のピンと共に組み立てられます。センシングエレメントとASICはシリコンゲルでシールされ、高湿環境および温度変化に対して高度の性能と信頼性を発揮します。測定方向は実装面に並行または垂直です。

加速度センサ

慣性力センサ

  • MEMS application guide

製品検索

動画ライブラリ

動画ライブラリ
検出原理や製品の特徴、デモの様子を動画でご覧いただけます。

MEMS技術の基礎知識

MEMS技術の基礎知識
高精度、高信頼性を実現するMEMS技術の構造、原理、特長をまとめました。

MEMS技術の基礎知識

製品ニュース