PTCサーミスタ(ポジスタ®)

PTC Thermistors (POSISTOR®)
PTC Thermistors (POSISTOR®) PTCサーミスタは、温度の上昇により抵抗値が急増する素子で、温度センサや電流制限素子などに用いられます。
ムラタのPTCサーミスタ "ポジスタ®"は 優れた信頼性と性能を有したセラミック素子を用い、表面実装・リードなどの形状、過電流保護や過熱検知、突入電流抑制などの用途に応じた多様なラインアップを提供しています。


  PTCサーミスタ(ポジスタ®)の
基礎知識
 
  種類・選び方   
応用例・用途   
用語集 

Murata Icon X 製品ラインアップ

Murata Icon X テクニカルガイド

Murata Icon X PDFカタログ

PTCサーミスタ(ポジスタ®)に関するPDFカタログは以下になります。

PTCサーミスタ(ポジスタ®)

回路保護用PTCサーミスタ ポジスタ® (PDF: 3.5 MB)

  • CAT NO. r04-14
  • UPDATE 2014/04/17
PDFダウンロード

自動車用NTC/PTC サーミスタ (PDF: 2.9 MB)

  • CAT NO. r03-7
  • UPDATE 2016/10/06
PDFダウンロード