製品の品番または品番の一部を入力してください
共振周波数 frや等価回路、周波数可変感度など、水晶振動子でよく使われる専門用語をご紹介します。
発振余裕度とは?発振余裕度の計算方法(判定)、負性抵抗測定方法や簡易確認方法などをご紹介します。
ドライブレベルとは?計算方法(判定)やドライブレベル測定方法例などをご紹介します。
発振周波数とは?計算方法、測定方法(カウンタ 非接触 / スペクトラムアナライザ 非接触)などをご紹介します。
発振振幅とは?測定方法(測定に必要なもの)、注意事項などをご紹介します。
世界初となる独自のパッケージ技術を用いたムラタの水晶振動子の特長をご紹介。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子の用途最適選定品をご紹介します。
セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子のアプリケーション別サポート情報。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト