锂离子蓄电池系统

锂离子蓄电池系统
是橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池的蓄电池模块。具有橄榄石的优越特性、高安全性能、急速充电性能、使用寿命有望达到10年以上。
通过使用BMU, BMU-HUB,能够连接多个蓄电池模块,可根据住宅用,电力系统连接用等广泛用途进行电压和容量的定制。

Murata Icon X 产品一览

2.1kWh 蓄电池模块系统

1.2kWh蓄电池模块系统

Murata Icon X 技术指南