お取引場所の地域-言語を選択してください。

テクノロジーガイド : 次世代データセンターにおけるAIサーバ向け電力供給ネットワークの最適化

本ガイドは、サーバや高密度ラックにおける電力供給ネットワークを最適化するための技術ガイドです。
電力損失の低減をはじめ、部品選定・配置、シミュレーション、熱マネジメント、EMC対策まで幅広く紹介します。

なぜ重要なのか

AIやHPCの急速な普及により、データセンターでは消費電力の増大とラックの高密度化が進んでいます。
本ガイドでは、配線損失の低減や電力供給効率の向上を実現しつつ、熱・スペース制約といった課題に対応するための電源回路設計について、村田製作所がどのようにサポートできるかご紹介します。

本ガイドの内容

  • データセンターにおけるAIサーバ市場の動向
  • 電力供給技術の最新トレンドと設計上の課題
  • データセンターおよびICパッケージ向け部品ソリューション
  • 熱マネジメント技術およびソリューション
  • 専用設計リソースおよびシミュレーションサポート

下記フォームよりテクノロジーガイドのダウンロードが可能です。
入力いただいたメールアドレスにダウンロード用のURLをお送りさせていただきます。

∗ 必須項目

ページトップへ戻る