テクノロジーガイド : 次世代データセンターにおけるAIサーバ向け電力供給ネットワークの最適化
本ガイドは、サーバや高密度ラックにおける電力供給ネットワークを最適化するための技術ガイドです。
電力損失の低減をはじめ、部品選定・配置、シミュレーション、熱マネジメント、EMC対策まで幅広く紹介します。
なぜ重要なのか
AIやHPCの急速な普及により、データセンターでは消費電力の増大とラックの高密度化が進んでいます。
本ガイドでは、配線損失の低減や電力供給効率の向上を実現しつつ、熱・スペース制約といった課題に対応するための電源回路設計について、村田製作所がどのようにサポートできるかご紹介します。
本ガイドの内容
- データセンターにおけるAIサーバ市場の動向
- 電力供給技術の最新トレンドと設計上の課題
- データセンターおよびICパッケージ向け部品ソリューション
- 熱マネジメント技術およびソリューション
- 専用設計リソースおよびシミュレーションサポート
下記フォームよりテクノロジーガイドのダウンロードが可能です。
入力いただいたメールアドレスにダウンロード用のURLをお送りさせていただきます。
∗ 必須項目