株式会社村田製作所は、温度補償用積層セラミックコンデンサの0603サイズ(0.6×0.3mm)、 CH/C0G特性、 25V品において、世界で初めて1000pFの商品化を実現しました。
電子機器の高機能化、多機能化によってセットの動作温度が高くなるにつれ、温度変動に対する部品の特性安定性や、静電容量の大容量化へのニーズが高まっています。
従来、0603サイズ (0.6×0.3mm) /25Vとしての最大容量は220pFでしたが、世界で初めて、1000pFまでの商品化を実現しました。
特徴
- 1005サイズからの小型化により、通信機器、モジュールのさらなる小型化に貢献
- 容量範囲拡大により、回路設計の自由度アップに貢献
- 温度変化・DCバイアスに対し、容量変化が小さい
用途
携帯端末機器・通信モジュール・ワイヤレス装置など
品番
0603サイズ, CH特性, 1000pF, J偏差 (±5%) の場合: GRM0332C1E102JA01
0603サイズ, C0G特性, 1000pF, J偏差 (±5%) の場合: GRM0335C1E102JA01
電気的性能
温度特性: |
CH、C0G |
定格電圧:
|
25Vdc |
静電容量範囲:
|
1000pF
|
使用温度範囲:
|
-55℃~+125℃ |
外形寸法図
0603サイズ: L=0.6±0.03, W=0.3±0.03, T=0.3±0.03 (単位: mm)
生産体制
用語説明
CH特性…温度特性が20℃~125℃の範囲において、静電容量温度係数0±60ppm/℃である特性
C0G特性…温度特性が25℃~125℃の範囲において、静電容量温度係数0±30ppm/℃である特性