当社のコンデンサの主な用途は、一般用途向け、自動車パワートレイン・セーフティ用途向け、インプラント医療機器向けの3つでしたが、今回新たに自動車インフォテインメント、コンフォート用途向けにGRTシリーズを追加いたしました。
近年、車載電子部品規格のAEC-Q200に準拠した自動車グレード積層セラミックコンデンサのニーズがますます高まっています。そこで当社は、AEC-Q200に準拠したGRTシリーズを開発・商品化いたしました。温度補償用で299品番、高誘電率系で519品番の合計818品番をラインアップしています。今後、AEC-Q200準拠を求められるインフォテインメント、コンフォート機器のさらなる信頼性向上、小型化に貢献してまいります。
GRMシリーズとGRTシリーズの試験条件の一例を比較した表を示します。GRTシリーズはAEC-Q200に準拠した試験条件をクリアしています。
|
GRMシリーズ |
GRTシリーズ
|
試験条件
|
試験条件
|
| 温度サイクル |
温度サイクル: 5回
|
温度サイクル: 1,000回 |
耐湿負荷
|
試験温度: 40±2℃
|
試験温度: 85±2℃
|
試験湿度: 90~95%RH
|
試験湿度: 80~85%RH
|
試験時間: 500時間
|
試験時間: 1,000時間
|
自動車用インフォテインメント、コンフォート機器(カーナビゲーション、オーディオ機器など)
0603サイズ:0.6×0.3mm(T=0.3mm)
1005サイズ:1.0×0.5mm(T=0.5mm)
1608サイズ:1.6×0.8mm(T=0.8mm)
2012サイズ:2.0×1.25mm(T=1.25mm)
3216サイズ:3.2×1.6mm(T=1.6mm)
3225サイズ:3.2×2.5mm(T=2.0、2.5mm)

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp