お取引場所の地域-言語を選択してください。

世界初05025Mサイズ 静電容量1μFの積層セラミックコンデンサの量産開始

  • コンデンサ(キャパシタ)

2016/05/11

株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、世界初05025Mサイズ(0.5×0.25×0.25mm)で静電容量1μF(X5R特性、定格電圧6.3V)の積層セラミックコンデンサを開発し、2016年4月より量産を開始しております。

背景

スマートフォン・ウェアラブル機器などのモバイル電子機器においては、小型・薄型化・高機能化が進んでいます。それにともない、基板に搭載される部品点数が増加するとともに、部品に対してさらなる小型・薄型化が求められています。そこで当社は、自社で培った独自の要素技術の精度を高め、世界初の05025Mサイズの積層セラミックコンデンサを開発し、静電容量1μF(X5R特性*1、定格電圧6.3V)を世界最小の部品体積で実現いたしました。当社はこれにより、さらなるモバイル電子機器の小型化・高機能化に貢献してまいります。

*1 X5R特性: 温度特性が-55℃~85℃の範囲において、静電容量変化率±15%以内である特性。

特長

・ 世界初の05025Mサイズは、0603Mサイズ(0.6×0.3mm)と0402Mサイズ(0.4×0.2mm)の中間サイズです。他のサイズと同様に縦横比2:1*2にしているため、基板上での高密度実装が可能です。

*2 縦横比2:1は、基板上で部品を縦横に配置した場合に最も効率よく実装でき、製造工程においても生産効率の高い比率であるため、安定供給や将来的なコストダウンを期待することができます。

・ 静電容量1μF(X5R特性、定格電圧6.3V)の最小製品は従来0603Mサイズ(0.6×0.3mm)でしたが、05025Mサイズ(0.5×0.25mm)にすることで部品体積比を約2分の1とし、同特性の積層セラミックコンデンサでは世界最小の部品体積としました。

用途

モバイル電子機器(スマートフォン、タブレット端末、ノートPC)、ウェアラブル機器、および関連モジュールのデカップリング用途

品番

05025Mサイズ、X5R特性、1µF、M偏差(±20%)、定格電圧6.3Vの場合:GRMMDXR60J105M

詳細はこちらをご覧ください。

電気的性能

温度特性: X5R
定格電圧: 6.3Vdc
静電容量: 1μF
容量偏差: M偏差(±20%)
使用温度範囲: -55℃~85℃

外形寸法図

05025Mサイズ:L=0.5±0.025, W=0.25±0.025, T=0.25±0.025 (単位: mm)


生産体制

4月から量産開始

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録