お取引場所の地域-言語を選択してください。

スマートフォン向け3端子コンデンサ 1209M/1005Mサイズの当社最大容量アイテムを商品化

  • コンデンサ(キャパシタ)

2017/10/12

NFM series

要旨

株式会社村田製作所は、スマートフォン向けデカップリング用に3端子積層セラミックコンデンサ1209Mサイズ(1.2mm×0.9mm)、1005Mサイズ(1.0mm×0.5mm)の、当社最大容量アイテムを商品化しました。

1209Mサイズでは22uF、1005Mサイズでは14uFの静電容量を実現し、主にAPU*1の電源ラインでの採用を目指します。本商品はサンプル出荷を開始しており、1209Mサイズは、2017年10月から量産、1005Mサイズは2018年6月から量産を予定しています。

背景

プロセッサの電源回路は、デカップリングコンデンサを用いてインピーダンスを小さくすることで、電源電圧の変動を抑え安定化させています。プロセッサの処理速度(動作周波数)が高くなるほど、広い周波数帯域でインピーダンスを低く抑えることが求められます。

3端子積層セラミックコンデンサは、一般的な2端子の積層セラミックコンデンサよりもESL*2が小さいため、高周波帯域のインピーダンスを少ない部品点数で低減させることができます。この特長から、主に処理速度の高いプロセッサを搭載し、小型化・高密度化が求められるスマートフォンなどでの採用が拡大しています。

本商品は、MLCC*3の最先端技術を用いることにより、1209M、1005Mサイズで当社最大の静電容量となるそれぞれ22uF、14uFを取得し、また、構造を工夫することで低ESLを実現しました。スマートフォンのさらなる小型化・高密度化に貢献します。

性能

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 サイズ 定格
電圧
静電
容量
静電容量
許容差
サンプル
対応
量産予定
NFMJMPC226D0E3 1209M 2.5Vdc 22uF ±20% 2017年10月
NFMJMPC226R0G3 1209M 4.0Vdc 22uF ±20% 2017年10月
NFM15PC146R0G3 1005M 4.0Vdc 14uF ±20% 2018年6月

サンプル対応

下記品番については、WEB上で無償サンプルリクエストの受付をしております。是非、この機会にサンプルをお試しください。

<ご依頼の方法>
  • リクエストにはmy Murata にログインするためのアカウントが必要です。
  • アカウント作成後、Capacitor Siteのメンバーシップの取得が必要です。
  • 上記ご登録がお済みの方は、下記ご希望の品番をクリックいただき、画面右上の「20pcs無償サンプル」よりお申し込みください。

他品番のサンプルご要求については、当社営業担当または、お問い合わせフォーム よりお問合せください。

用語説明

  • *1.APU:Application Processing Unit / アプリケーションプロセッサ
  • *2.ESL:等価直列インダクタンス
  • *3.MLCC:Multi-Layer Ceramic Capacitor /積層セラミックコンデンサ

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録