お取引場所の地域-言語を選択してください。

3216Mサイズ/16Vにおいて世界最大の静電容量22µFを実現した自動車向け積層セラミックコンデンサを商品化

  • コンデンサ(キャパシタ)

2021/12/21

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、3216M(3.2×1.6mm)サイズ/定格16Vにおいて世界最大※の静電容量22µFを実現した自動車のパワートレイン/セーフティ向け積層セラミックコンデンサ「GCM31CC71C226ME36」(以下、「本製品」)を開発し、このたび量産を開始しました。サンプル提供も可能です。

  • ※当社調べ。2021年12月20日時点。

ADAS(先進運転支援システム)や自動運転など自動車の高機能化にともない、車1台に搭載される積層セラミックコンデンサの数が急激に増加しています。そのため、部品の小型化や静電容量の拡大、より高い安全性が求められています。
そこで当社は、独自のセラミックおよび電極材料の微粒化・均一化による薄層成形技術により、3216Mサイズ/定格16Vにおいて世界最大の静電容量22µFの本製品を開発しました。また、長期信頼性の高温負荷試験において最高使用温度、定格電圧×150%、1000hの仕様となっており、高信頼性も実現しています。
今後もさらなるラインアップ拡充を図り、積層セラミックコンデンサの部品数削減やセットの小型化に貢献します。

仕様

サイズ 3216M(3.2×1.6mm)
静電容量 22µF
定格電圧 16Vdc
温度特性 X7S(−55°C~+125°C)

製品サイト

製品詳細はこちらをご覧ください。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録