お取引場所の地域-言語を選択してください。

面実装タイプ Y1クラス安全規格認定コンデンサのラインアップ追加―シリーズ最大容量2,200pFで電源機器の小型化・薄型化に貢献―

  • コンデンサ(キャパシタ)

2023/11/01

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、薄型電源向けに面実装タイプのIEC 60384-14※1 Y1※2クラス安全規格認定セラミックコンデンサのラインアップを拡大し、同製品シリーズ最大静電容量となる2,200pF「DK1F3EA222M86」(以下、「当製品」)を商品化しました。すでに量産を開始しています。

  • ※1IEC 60384-14:漏電による火災や感電などを防止する観点から、商用電源に接続されるコンデンサの耐電圧性能や難燃性能について定める国際規格。
  • ※2Y1:上規格において、絶縁の種類によって分類されるコンデンサのサブクラスのひとつ。サブクラスY1のコンデンサはもっとも要求性能が高い。

近年、データセンター用サーバ向け電源ユニットや、太陽光発電向けインバータなどでは電源機器の一層の薄型化が求められています。当社の安全規格認定コンデンサは、商用AC電源ラインにあるノイズを除去するために電源ラインに配置されるもので、面実装タイプのためリードタイプの製品と比較して厚みを抑えて搭載することが可能です。
今回、Y1クラス安全規格認定セラミックコンデンサのラインアップに、シリーズ最大静電容量となる2,200pFの当製品を追加したことにより、更なる小型化、薄型化が期待できます。
当社は今後もデータセンター用サーバ向け電源ユニットや太陽光発電向けインバータなどの電源機器の小型化・薄型化に貢献します。

外形寸法

主な仕様

品番 DK1F3EA222M86
寸法 L 11.4 +/- 0.5 mm
W 6.0 +/- 0.5 mm
T 2.5 mm 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ +125℃
定格電圧

Y1: 300Vac (r.m.s.) または 250Vac (r.m.s.)、1,500Vdc
X1: 440Vac (r.m.s.) 、1,500Vdc

静電容量 2,200 pF

適用規格

適用規格 定格電圧
UL/cUL
(UL60384-14/CSA E60384-14)
Y1: 300Vac (r.m.s.) または 250Vac (r.m.s.)、1,500Vdc
X1: 440Vac (r.m.s.) 、1,500Vdc
ENEC
(EN60384-14)
Y1: 300Vac (r.m.s.) または 250Vac (r.m.s.)
X1: 440Vac (r.m.s.)
CQC
(IEC60384-14)
KTC
(KC60384-14)
Y1: 250Vac (r.m.s.)
X1: 440Vac (r.m.s.)

※2023年11月7日更新:適用規格の記載内容に一部誤りがありましたので訂正しました。

お問い合わせ

製品のお問い合わせはこちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録