お取引場所の地域-言語を選択してください。

世界初 車載市場向け2012Mサイズ/定格電圧50Vdcにおいて静電容量10µFの積層セラミックコンデンサを量産開始

  • コンデンサ(キャパシタ)

2025/06/12

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

主な特長
  • 車載市場向け2012Mサイズ/定格電圧50Vdcにおいて静電容量10µFを世界で初めて実現
  • 同静電容量・同定格電圧の従来品に比べ、実装面積約47%の小型化を実現
  • 同サイズ・同定格電圧の従来品に比べ、静電容量約2.1倍の大容量化を実現
  • 車載標準電源ライン(12V)への搭載により、基板内省スペース化およびコンデンサの員数削減に貢献

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、世界で初めて※1車載市場向け2012Mサイズ(2.0×1.25mm)/定格電圧50Vdcにおいて静電容量10µFの積層セラミックコンデンサ「GCM21BE71H106KE02」(以下、「当製品」)を開発し、量産を開始しました。

  • ※1当社調べ。2025年6月11日時点。

近年、自動運転レベルの向上にともない、車両に搭載されるシステムの増加や高性能化が進んでいます。これらが安定して動作するように、AD※2/ADAS※3向けICの周辺に必要なコンデンサの容量が増加しています。
その結果、IC周辺に搭載されるコンデンサの員数が増加し、基板内スペースの制約が大きくなっています。

  • ※2AD: Autonomous Driving(自動運転)
  • ※3ADAS:Advanced Driver-Assistance Systems(先進運転支援システム)

そこで当社は、独自のセラミック素子および薄層化技術により、世界で初めて車載市場向け2012Mサイズ/定格電圧50Vdcにおいて静電容量10µFを実現する当製品を開発し、量産を開始しました。当製品は、静電容量10µFの当社従来品(3216Mサイズ/定格電圧50Vdc)に比べ、実装面積約47%の小型化、2012Mサイズの当社従来品(静電容量4.7µF/定格電圧50Vdc)に比べ、静電容量約2.1倍の大容量化を実現しています。
さらに、当製品は車載の標準電源ライン(12V)に搭載することができ、基板内の省スペース化やコンデンサの員数削減に貢献します。

当社は今後も積層セラミックコンデンサの小型化や静電容量の拡大、車載市場ニーズに対応したラインアップ拡充を進め、自動車の高性能化・多機能化に貢献していきます。また、電子部品の小型化を通じて、部資材削減や、個数当たりの生産効率向上による当社工場の使用電力量削減など、環境負荷低減にも積極的に取り組んでいきます。


主な仕様
製品名 GCM21BE71H106KE02
サイズ(L×W×T) 2.0mm×1.25mm×1.25mm
静電容量 10µF
使用温度範囲 -55~125℃
温度特性 X7U(EIA)
定格電圧 50Vdc

主な特長

  • 車載市場向け2012Mサイズ/定格電圧50Vdcにおいて静電容量10µFを世界で初めて実現
  • 同静電容量・同定格電圧の従来品に比べ、実装面積約47%の小型化を実現
  • 同サイズ・同定格電圧の従来品に比べ、静電容量約2.1倍の大容量化を実現
  • 車載標準電源ライン(12V)への搭載により、基板内省スペース化およびコンデンサの員数削減に貢献

問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録