お取引場所の地域-言語を選択してください。

自動車向け安全規格認定金属端子タイプ積層セラミックコンデンサのラインアップ追加~定格電圧500Vac(r.m.s.)対応の安全規格クラスY2/X1認定品を商品化~

  • コンデンサ(キャパシタ)

2025/10/30

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、安全規格クラスY2/X1に対応した金属端子付き面実装型セラミックコンデンサであるKCAシリーズに新たなラインナップを追加しました。従来のKCAシリーズと比較して、定格電圧の向上や、一部の容量では従来のものと比較してより低背化を実現しています。当製品は2025年9月より量産を開始しています。

近年、電気自動車(EV)市場では電動化が進み、車載パワートレインやセーフティ機器において高電圧化が加速しています。これらを構成する部品には、高電圧負荷時でも安定して動作することが求められています。また、電気自動車のバッテリー充電に使用される家庭用の充電器等でも三相交流電源が使用されるケースがあり、高電圧対応が必要とされています。

この度ラインナップを追加した新商品は、市場のニーズに合わせ、より高電圧での使用を可能にするために設計を見直しました。従来のKCAシリーズの安全規格認定電圧であった250Vac(r.m.s.)に対し、500 Vac(r.m.s.)に対応可能となり、安全規格クラスY2/X1の認定を取得しました。また、設計見直しにより、一部の容量では、従来品と比較して低背化を実現しており、より狭空間での使用を可能にしました。上記に加え、当製品は従来品より価格を抑えたラインアップとなっており長期的な価格低減を見据えた製品となります。

特長

  • 安全規格Y2/X1 クラスの認定電圧 500Vac(r.m.s.)での認定を取得。
  • 一部の静電容量(332,682)を除き、従来の同容量品と比較して低背を実現。
  • 従来のKCAシリーズと比較し、より価格を抑えてご提供可能。

仕様

品番 静電容量 定格電圧(DC) 耐電圧保証値 L寸法 W寸法 T寸法 温度特性 保証スペック
KCA55HR7MF152KU01#※ 1,500pF AC500Vrms,
DC1000V(認定クラスY2/X1)
AC2000Vrms,
DC3000V
6.1mm ±0.4mm 5.1mm ±0.3mm 2.4mm ±0.2mm X7R AEC-Q200 Ed.D対応
KCA55HR7MF222KU01#※ 2,200pF 2.4mm ±0.2mm
KCA55LR7MF332KU01# 3,300pF 2.8mm ±0.2mm
KCA55LR7MF472KU01#※ 4,700pF 2.8mm ±0.2mm
KCA55TR7MF103MU01#※ 10,000pF 4.8mm ±0.2mm
KCA55TR7MF682MU01# 6,800pF 4.8mm ±0.2mm
  • ※の製品は従来品より低背化を実現

製品サイト

当製品(KCAシリーズ、温度特性X7R)の詳細はこちら

関連サイト

KCAシリーズについての詳細はこちら

問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録