お取引場所の地域-言語を選択してください。

世界初、3225Mサイズで定格電圧1.25kV、C0G特性を備えた静電容量15nFの積層セラミックコンデンサを商品化

  • コンデンサ(キャパシタ)

2025/12/02

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

主な特長
  • 3225Mサイズで定格電圧1.25kV、C0G特性を備えた世界最大の静電容量15nFの積層セラミックコンデンサ
  • 1.25kVと高耐圧でSiC MOSFETにも対応
  • C0G特性であるため、低電力損失と安定した静電容量を実現

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、世界で初めて※13225Mサイズ(3.2mm×2.5mm)で定格電圧1.25kV、C0G特性を備えた静電容量15nFの積層セラミックコンデンサ(以下、「当製品」)を開発し、量産を開始しました。車載オンボードチャージャー※2や高性能民生機器の電源回路において、高効率な電力変換と高電圧でも安定した動作に貢献します。

  • ※1当社調べ。2025年12月1日時点
  • ※2車載オンボードチャージャー:電気自動車(EV)を外部電源から充電する車載機器

電気自動車に搭載される車載オンボードチャージャーや民生機器の電源回路では、一般的に高効率な電力変換を行う共振回路や、電流・電圧のピークを抑えるスナバ回路が利用されます。どちらの回路でも高電圧・大電流が繰り返されるため、わずかな部品性能の変化が効率低下や発熱を引き起こし、動作不良や故障につながる可能性があります。そのため、部品性能が温度変化によらず安定し、電力損失が少なく、かつ高電圧に対応できるコンデンサが求められています。
また、近年では電源回路のスイッチング素子※3がSi MOSFET※4から、より高効率で高速スイッチングが可能なSiC MOSFET※5へ移行しています。SiC MOSFETでは、1.2kVの耐圧仕様が求められるため、それを上回る定格電圧のコンデンサの需要が高まっています。

  • ※3スイッチング素子: 電流を高速でON/OFF制御し、電圧と周波数を変換する半導体部品
  • ※4Si MOSFET: シリコン半導体を使用した電力制御用のスイッチング素子。低~中耐圧で多く採用されている。
  • ※5SiC MOSFET: 炭化ケイ素を使用した高耐圧・高効率な電力制御が可能なスイッチング素子。1.2kVを超える用途で採用されている。

そこで当社は、独自のセラミック素子および内部電極の薄層化技術により、世界で初めて3225Mサイズで定格電圧1.25kV、C0G特性を備えた静電容量15nFの当製品を開発し、量産を開始しました。C0G特性の強みである低損失性や温度変化に対する静電容量の安定性を兼ね備えているため、共振回路やスナバ回路での利用が可能です。

当社は、今後も積層セラミックコンデンサの小型化や静電容量の拡大および定格電圧の向上など、市場ニーズに対応したラインアップ拡充に取り組み、電子機器の小型化・高性能化・多機能化に貢献します。
また、積層セラミックコンデンサの製造工程における天然資源の効率的な利用や、廃棄物の削減及び循環利用の取り組みなどにより、環境負荷低減にも貢献していきます。

主な特長

  • 3225Mサイズで定格電圧1.25kV、C0G特性を備えた世界最大の静電容量15nFの積層セラミックコンデンサ
  • 1.25kVと高耐圧でSiC MOSFETにも対応
  • C0G特性であるため、低電力損失と安定した静電容量を実現

主な仕様

チップサイズコード(mm/inch) 3225M/1210
温度特性(準拠規格) EIA
温度特性 C0G
使用温度範囲 -55~125°C
静電容量 4.7~15nF
静電容量許容差 ±1~±5%
定格電圧(DC) 1,250Vdc

製品サイト

当製品を含む4.7~15nFまでのすべてのラインアップ詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録