株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、安全規格クラス※1X1/Y1※2の認定を取得した自動車向け安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ「DE5シリーズ」を新たに商品化しました。従来のX1/Y2認定製品「DE6シリーズ」※3と比較して、定格電圧やインパルス耐電圧を向上させ、より上位のY1クラスの認定を取得しています。当製品は2026年7月より量産を開始します。
安全規格認定コンデンサは、商用AC電源ラインに生じるノイズを除去するために電源ラインに配置されるもので、電気自動車(EV)の車載充電器(OBC)にも使用されています。OBCで一般的に要求される安全規格はY2クラスですが、より高い性能で安全マージン確保を考慮するケースや、Y2クラスのインパルス試験電圧5 kVを超える性能を要求するケースなどにおいて、上位の規格であるY1クラスの認定を要求されるケースがあります。
この度ラインナップを追加した新製品は、市場ニーズに合わせ、より高電圧での使用を可能にするため設計を見直しました。従来のDE6シリーズが対応する安全規格クラスY2認定電圧の300Vac(r.m.s.)に対し、Y1認定電圧の500 Vac(r.m.s.)に対応可能となり、インパルス耐電圧の試験電圧は従来の5kVから12kVへと大幅に向上させています。
当社は今後も、市場ニーズに対応したラインアップの拡充を進め、自動車の高性能化・高機能化に貢献していきます。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。