お取引場所の地域-言語を選択してください。

実装が容易なMCU内蔵小型無線モジュールを商品化~IoT機器の早期市場投入に貢献~

  • 通信モジュール

2022/06/08

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、NXP semiconductors N.V(以下、「NXP社」)の ワイヤレスマイクロコントローラー「88MW320」(以下、「MCU」)を内蔵した小型無線モジュール「Type ABR」(以下、「本製品」)を開発し、量産を開始しました。
近年のIoT市場の急成長にともない、製品やサービス開発のスピードが重要視されています。しかし、製品に無線通信機能を実装するためには、Wi-Fi™などの無線通信機能に対して、一定の知識が必要とされることから、製品開発にかかる期間が長くなることがあります。そのため、簡単に無線機能を実装できる通信モジュールが求められています。
そこで当社は、簡単な動作コマンドだけでWi-Fi機能を付与できる本製品を開発しました。電波認証をすでに取得しているため、個別での電波法の取得は不要です。また、NXP社のMCUを内蔵することで、同社が提供するアプリケーション開発を簡素化させるフレームワークなどが備わったソフトウェア開発支援ツール(EZ-Connect™、WMSDKA)を利用できます。これにより、設計リソースを削減できることから、お客様のIoT機器の早期市場投入に貢献します。

主な仕様

  • 簡単な実装で設計リソースの削減に貢献
    • MCU内蔵のWi-Fiモジュールのため、簡単な動作コマンドでWi-Fi機能追加可能。
    • アンテナ一体型のため、アンテナの準備が不要でRF性能を簡単に実現可能。
  • 電波認証取得済み
    • すでに電波認証を取得した製品のため、個別の電波法取得が不要。

仕様

Part Number CMWC1ZZABR
Type Name Type ABR
IC Manufacturer NXP社
Chipset 88MW320
Technology Wi-Fi
Wi-Fi Wi-Fi 4
Frequency 2.4GHz
Bluetooth® No
Integrated Antenna Yes
Dimension 22 × 19 × 2.4 mm
Supply Voltage 3V to 3.6V
Interface Voltage 3.3V
FCC/IC Certified Yes
ETSI Report Yes
MIC (Japan) Certified No
Operating Temperature (degC) −30°C to 85°C
Mounting Type SMT

製品サイト

製品詳細は「Type ABR」をご覧ください。

お問い合わせ

「Type ABR」のお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録