お取引場所の地域-言語を選択してください。

Wi-Fi™ 4/5とBluetooth® 5.2に対応した小型無線モジュール2製品を商品化~IoT・産業機器の早期市場投入と小型化に貢献~

  • 通信モジュール

2022/08/25

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、Infineon Technologies社(以下、「Infineon社」)のWi-Fi™/Bluetooth®/ Bluetooth Low Energyコンボチップ「CYW43439」を内蔵した小型無線モジュール「LBEE5KL1YN」(以下、「Type 1YN」)と、Infineon社のWi-Fi/Bluetooth/ Bluetooth Low Energyコンボチップ「CYW4373E」を内蔵した小型無線モジュール「LBEE5PK2AE」(以下、「Type 2AE」)を開発し、量産を開始しました。

近年のIoT市場の急成長にともない、IoT機器や産業機器への無線通信機能の搭載が求められています。IoT機器では小型・高機能に特化した通信モジュールが、産業機器は小型・高機能・広温度範囲に特化した通信モジュールが必要不可欠です。

本製品は当社独自の無線設計技術・省スペース実装技術・製品加工技術により小型・高性能かつシールドされた構造を実現しています。Type 1YNにおいては小型でありながら、Wi-Fi 4※1とBluetooth 5.2に対応し高速通信を実現。Type 2AEにおいてはWi-Fi 5※2とBluetooth 5.2に対応しながら高温度にも対応しています。ハードウェアメカニズムとアルゴリズムによりWi-FiとBluetoothの共存を可能にしており、双方のパフォーマンスが最適化されています。また、制御インターフェースとしてはどちらも音声データ通信用のPCMにも対応しています。どちらも小型化、高性能、低ノイズが求められるIoT市場、ハンドヘルドワイヤレスシステム、ゲートウェイ、産業機器などのアプリケーションに最適です。
また、日本、米国電波法認証なども取得しており、早期のお客様製品開発に貢献できます。

  • ※1Wi-Fi 4 : 無線LANの規格名称、IEEE802.11b/g/n
  • ※2Wi-Fi 5 : 無線LANの規格名称、IEEE802.11a/b/g/n/ac

主な特長

  • 小型で高機能な表面実装タイプ
    • Type 1YN : 6.95 × 5.15mmと小型で、Bluetooth 5.2、Wi-Fi 4、SoftAPに対応
    • Type 2AE : 8.0 × 7.8mmと小型で、Bluetooth 5.2、Wi-Fi 5、USB2.0に対応し、−40°C~85°Cの広温度範囲にも使用可能
  • 電波認証取得済み
    • すでに電波法認証を取得した製品のため、個別の電波法取得が不要

主な仕様

  Type 1YN Type 2AE
Part Number LBEE5KL1YN LBEE5PK2AE
Type Name Type 1YN Type 2AE
IC Manufacturer Infineon Infineon
Chipset CYW43439 CYW4373E
Technology Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi Wi-Fi 4 Wi-Fi 5
Frequency 2.4GHz 2.4GHz, 5GHz
Bluetooth® 5.2 BR/EDR/LE 5.2 BR/EDR/LE
Host Interface (Wi-Fi) SDIO SDIO, USB
Host Interface (Bluetooth) UART UART, USB
Integrated Antenna No No
Dimension 6.95 × 5.15 × 1.1 mm 8.0 × 7.8 × 1.15 mm
Supply Voltage 3.2V to 4.2V 3.13V to 3.5V
Interface Voltage 1.8V, 3.3V 1.8V, 3.3V
FCC/IC Certified Yes Yes
ETSI Report Yes Yes
MIC (Japan) Certified Yes Yes
Operating Temperature (degC) −30°C to 70°C −40°C to 85°C
Mounting Type SMT SMT

製品サイト

お問い合わせ

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録