お取引場所の地域-言語を選択してください。

スマートホーム向けアプリケーションの標準規格であるMatter対応小型無線モジュール2製品を開発

  • 通信モジュール

2023/03/16

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、MatterTM※1規格に対応した小型無線モジュール2製品、「Type 2EL」と「Type 2DL」を開発しました。当2製品は以下の無線規格に対応しています。

  • Type 2EL: 当社初のTri-Radio(Wi-Fi 6※2、Bluetooth® 5.3、IEEE 802.15.4)に対応
  • Type 2DL: Wi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応

当製品は開発中のため、製品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

  • ※1Matter:Connectivity Standards Allianceが策定しているスマートホームのIoT標準規格のこと
  • ※2Wi-Fi 6: 無線LANの規格名称、IEEE 802.11ax

近年のIoT市場におけるアプリケーションの拡大にともない、あらゆる機器や場所に組み込みできる小型・低消費電力かつ、さまざまな通信方式や規格に対応した無線通信機能が求められています。

NXP Semiconductors社のコンボチップ「IW612」 を内蔵したType 2ELと「IW611」 を内蔵したType 2DLはともに、当社独自の無線設計技術・省スペース実装技術・製品加工技術により、小型・高性能かつノイズに強いシールド構造を実現しています。また、接続する端末のバッテリーを節約するTarget Wake Time(TWT)※3により、消費電力の削減に貢献します。さらに、Connectivity Standards Alliance(CSA)が策定するスマートホーム向けの標準規格Matterにも対応しており、乱立しているスマートデバイス向け規格を意識することなく、音声アシスタント機能などを搭載したスマートホーム向けアプリケーションを開発することができます。また、日本、米国電波法認証なども取得しており、IoT機器開発の期間短縮に貢献できます。

  • ※3Target Wake Time(TWT):Wi-Fi 6で導入された省電力機能

当社は、今後も市場ニーズに対応した製品開発に取り組み、スマートホームの実現に貢献していきます。

主な特長

  • Matter規格対応
  • Tri-Radioを搭載(Type 2ELのみ)
  • Wi-Fi 6により高速通信を実現
  • Bluetoothの音声データ通信用制御インターフェースのPCMに対応
  • IEEE 802.15.4の通信プロトコルであるThreadに対応
  • 日本、米国電波法認証を取得済み
  • 小型で高機能な表面実装タイプ

主な仕様

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Type 2EL Type 2DL
Part Number LBES5PL2EL LBEE5PL2DL
Type Name Type 2EL Type 2DL
IC Manufacturer NXP NXP
Chipset IW612 IW611
Technology Wi-Fi, Bluetooth, IEEE 802.15.4 Wi-Fi, Bluetooth
Wi-FiTM Wi-Fi 6 Wi-Fi 6
Frequency 2.4GHz, 5GHz 2.4GHz, 5GHz
Bluetooth 5.3 BR/EDR/Low Energy 5.3 BR/EDR/Low Energy
Host Interface (Wi-Fi) SDIO SDIO
Host Interface (Bluetooth) UART UART
Host Interface (IEEE 802.15.4) SPI N/A
Integrated Antenna No No
Dimension 8.8 x 7.7 x 1.3 mm 8.8 x 7.7 x 1.3 mm
Supply Voltage AVDD33 : 3.14 to 3.46
AVDD13 : 1.71 to 1.89
AVDD33 : 3.14 to 3.46
AVDD13 : 1.71 to 1.89
Interface Voltage 1.8V, 3.3V 1.8V, 3.3V
FCC/IC Certified Yes Yes
ETSI Report Yes Yes
MIC (Japan) Certified Yes Yes
Operating Temperature(degC) -40℃ to 85℃ -40℃ to 85℃

主な用途

IoT機器、ハンドヘルドワイヤレスシステム、ゲートウェイ、産業機器、スマートホーム機器など

製品サイト

Type 2ELの詳細はこちら

Type 2DLは製品サイトを準備中です。

問い合わせ

「Type 2EL」「Type 2DL」のお問い合わせはこちら

技術サポートサイトはこちら(英語リンクに飛びます)

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録