お取引場所の地域-言語を選択してください。

IoTデバイス向け小型・高機能Wi-Fi 6E/Bluetooth®コンボモジュールを商品化~トライバンドによる次世代通信を実現~

  • 通信モジュール

2025/04/25

株式会社村田製作所(以下、「当社」)はInfineon Technologies社(以下、「Infineon社」)のWi-Fi™/Bluetooth®/ Bluetooth® Low Energyコンボチップ「CYW55513」を内蔵し、Wi-Fi 6Eに対応した小型無線モジュール「Type 2FY」(以下、「当製品」)を開発し、量産を開始しました。

近年のIoT市場におけるアプリケーションの拡大にともない、無線通信機能が搭載されたIoT機器が増加しています。このため、ワイヤレス接続における低遅延、多接続性、接続安定性といった性能がこれまで以上に重要視されています。

そこで当社は独自の無線設計技術と製品加工技術を駆使して、CYW55513を搭載した当製品を開発しました。2.4GHz、5GHz、6GHzのトライバンドWi-Fi 6Eに対応しており、ネットワーク効率の向上に寄与します。Bluetooth®機能では、LE Audio※1、A2DP※2、HFP※3 などをサポートし、高品質な音声通信の実現に貢献します。

また当製品は、当社の旧製品Type 1MW(CYW43455)とピン互換(pin compatible)設計※4されており、従来Type 1MWをご使用いただいていたお客様は、新たなハードウェア設計なしで置き換えてご利用いただくことが可能です。

加えて、当製品は独自パッケージ技術の活用・省スペース設計・自社部品の使用により小型化を実現し、高性能な無線通信機能を提供します。この小型化によって、多様なIoTデバイスへの組み込みも容易となり、新たなアプリケーション展開が期待されます。
また、本製品はWi-Fi 6E規格に基づいていますが、帯域幅20MHz対応に絞ることでコストバランスにも配慮しています。コストを抑えつつもWi-Fi 6Eとして優れた性能をご提供できるようになっています。

このように次世代IoTデバイスに要求される性能に対応し、市場ニーズに合ったコストで提供することで、さらなるスマートライフの実現を支援します。

  • ※1LE Audio: Bluetooth®の次世代規格。低消費電力で高音質のオーディオストリーミングを可能にする。
  • ※2A2DP: オーディオストリーミング用のBluetooth®プロファイルの一つ。
  • ※3HFP: 音声通話用のBluetooth®プロファイルの一つ。
  • ※4Type 1MWとサイズおよび裏面の端子形状が同一。
主な仕様
品名 LBEE5HY2FY
Type名 Type 2FY
IC Manufacturer Infineon
IC品名 CYW55513
テクノロジー Wi-Fi™, Bluetooth®
Wi-Fi™ Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi™ 対応周波数帯 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Bluetooth® 5.4 BR/EDR/Low Energy
ホストインターフェース (Wi-Fi™) SDIO
ホストインターフェース (Bluetooth®) UART
内蔵アンテナ 無し
寸法 7.9 x 7.3 x 1.1 mm
約0.31 x 0.29 x 0.04インチ
供給電圧 3.0 to 4.8 V
インターフェース電圧 1.8V
ISED (カナダ電波法)認証 取得済み
FCC (米国電波法)認証 取得済み
ETSI (欧州電波法) レポート 準備済み
日本電波法認証 取得済み
動作温度範囲 (°C) -40°C to +85°C

製品サイト

当製品の詳細はこちらをご覧下さい。

お問い合わせ

当製品に関する問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録