お取引場所の地域-言語を選択してください。

8.5A/12A対応のチップフェライトビーズ-BLM21SN/BLM31SNシリーズ-

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2016/02/01

Chip Ferrite beads BLM21SN/BLM31SN series supporting 8.5A/12A lines

要旨

電源用チップフェライトビーズは、定格電流値が大きな選択のポイントになっています。
今回、2012/3216サイズにおいて、定格8.5A/12Aの商品がラインアップに加わりました。

  

背景

チップフェライトビーズの使用される場所は、信号ラインと電源ラインに分けられます。

このうち電源ラインでは、使用可否を判断する指標として定格電流値が大きな意味をもちます。これまで2.0x1.2mm / 3.2x1.6mmサイズのチップフェライトビーズでは最大の定格電流値が6Aまでの対応となっていました。

今回、材料と内部構造の適正化により、定格値8.5A/12Aという製品をラインアップに加えることで、アプリケーションの幅が広がりました。

  

特徴

2012/3216サイズという小型でありながら8.5A/12Aという大きな定格電流値を実現しています。

  

用途

電源ラインのノイズ対策

  

品番

  用途   品番
 一般アプリケーション用
 BLM21SN300SN1 (2012 size)
 BLM31SN500SN1 (3216 size)
 自動車パワートレイン・セーフティ用
 BLM21SN300SH1 (2012 size)
 BLM31SN500SH1 (3216 size) 
 自動車インフォテインメント用
 BLM21SN300SZ1 (2012 size)
 BLM31SN500SZ1 (3216 size) 
  

生産体制

量産中


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録