お取引場所の地域-言語を選択してください。

車載市場向けCAN用3225サイズ コモンモードチョークコイルの商品化

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2017/05/31

この製品は生産中止品です。(※2024年4月1日更新)

DLW32SH_XK series

要旨

株式会社村田製作所は、車載制御系インターフェースCAN*1 用に125℃対応で3225サイズ(3.2×2.5mm)のコモンモードチョークコイルDLW32SH_XKシリーズを商品化しました。本製品は7月から量産開始予定です。

  

補足

自動車は複数の電子制御機器(ECU*2 )によって構成されており、このECUは差動インターフェース(CAN)を通じて相互でデータのやり取りをおこない自動車を制御しています。

現在、CANでは4532サイズ(4.5×3.2mm)のコモンモードチョークコイル(DLW43SHシリーズなど)が使用されています。

しかし、自動運転に向けた動きが加速し、ECUの数が年々増え続けており、市場では小型の商品が求められています。

そこで、CAN/Flex Ray用のコモンモードチョークコイルDLW43SHシリーズで培った巻線技術をベースに、3225サイズ(3.2×2.5mm)のコモンモードチョークコイルDLW32SH_XKシリーズを商品化しました。

  

製品サイトURL

用語説明

*1 CAN:Controller Area Network
*2 ECU:Electronic Control Unit(電子制御機器)



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録