お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源用リードタイプ大電流18A対応 コモンモードチョークコイルを商品化

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2019/12/13

株式会社村田製作所は、大型民生機器などのノイズ対策に最適なリードタイプの大電流対応のコモンモードチョークコイル「PLT10HN450180P0」を商品化しました。

大型の電子機器などでは、電源ラインに流れる電流が大きく、おもにリードタイプの製品が使用されていたこともあり、表面実装タイプよりもリードタイプの製品の方が好まれる場合があります。

そこで、既存のリードタイプ・コモンモードチョークコイル「PLT10HN_P0シリーズ」に、大電流(18A)に対応した「PLT10HN450180P0」を追加し、ラインアップを拡充しました。これにより、より幅広く電源ラインなどのコモンモードノイズ対策にお使いいただけます。

製品の特長

  • リードタイプ
  • 使用温度範囲 -55°C~+125°C
  • 大電流18Aまで対応
  • コモンモードインピーダンス 最大45Ω(at 10MHz)

用途

大型民生機器の電源ラインなど

製品サイトURL

リードタイプ・コモンモードチョークコイル
PLT10HN450180P0

製品詳細はこちらをご確認ください。


PLT10HN_P0シリーズ

製品詳細はこちらをご確認ください。

関連サイトURL

SMDタイプ・コモンモードチョークコイル
PLT10HH_PNシリーズ

表面実装タイプをご希望の場合はこちらをご確認ください。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録