お取引場所の地域-言語を選択してください。

車載電源向け世界最小1005サイズのノイズ対策チップフェライトビーズを商品化

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2022/12/08

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、車載電源供給ライン向けに世界最小※1の1005サイズ(1.0×0.5mm)のノイズ対策部品であるチップフェライトビーズ「BLM15PX_SH1/BH1シリーズ」(以下、「当製品」)を開発しました。2022年12月から量産を開始します。

  • ※1当社調べ。2022年12月7日時点。

近年、自動車の電装化が進み、ADAS(先進運転支援システム)や自動運転のためのカメラやセンサに加え、V2X※2のための無線通信機能が多数搭載されるようになっています。多くの車載部品を正しく機能させ、高度な安全性を実現するためには、安定した電源供給を行うためのノイズ対策部品が必要です。なかでもチップフェライトビーズは、自動車1台あたり数百個も使われるため、ノイズ対策機能の向上とともに小型化が求められています。

  • ※2Vehicle to Everything : 自動車と他の自動車、歩行者、信号機・標識などの交通インフラといった様々なものを接続して実現する高度交通システム。

当製品は、独自の内部電極形成技術を活用した新構造の設計により、大電流化につながる低抵抗を実現しながら、より高いインピーダンス特性の取得を可能にしました。当社従来品である1608サイズ(BLM18PGシリーズ)と比べ、同等の性能で実装面積比約60%減の小型化を実現しました。これにより、車載機器の電源ライン設計の自由度向上や、車載機器のさらなる小型化による自動運転システムの高度化をサポートします。

当社では、今後も車載向けラインアップの一層の充実を図り、自動車の高性能化・高機能化に貢献していきます。

製品の特長

  • 世界最小の車載電源ライン向けチップフェライトビーズ、1005サイズでインピーダンス120Ωかつ定格電流2A(85°Cにおいて)を実現
  • 当社独自の高アスペクト比電極形成技術、高インピーダンス取得技術に加え、新たに微細加工技術を確立することによって、高性能でありながらAEC-Q200※3をクリアし、かつ150°C(BHシリーズ)までの環境で使用可能
  • パワートレイン/セーフティ用途に最適
  • 使用温度−55~125°C品(SHシリーズ)と−55~150°C品(BHシリーズ)の2ラインアップを用意
  • インピーダンス33Ω(at 100MHz)/定格電流3A(at 85°C)から600Ω/900mA(同条件)までをラインアップ
  • 0.022Ω(BLM15PX330)~0.23Ω(BLM15PX601)と低直流抵抗(Rdc)を実現し、電力ロスと発熱を低減
  • ※3AEC(Automotive Electronics Council=車載電子部品協議会)が策定した、自動車用電装部品に求められる信頼性試験規格。

主なスペック

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 インピーダンス 定格電流
(mA)
直流抵抗
(Ω以下)
at 100 MHz
公称値
(Ω)
許容差
(%)
周囲温度
85°C
周囲温度
125°C
周囲温度
150°C
初期 試験後
BLM15PX330BH1 33 ±25 3000 1700 10 0.022 0.037
BLM15PX121BH1 120 ±25 2000 1100 10 0.055 0.070
BLM15PX601BH1 600 ±25 900 500 10 0.23 0.25

製品詳細

製品詳細は、BLM15PX_SHシリーズ、BLM15PX_BHシリーズをご確認ください。

関連製品

民生品向け電源ラインノイズ対策用チップフェライトビーズは、BLM15PX_SNシリーズをご覧ください。

お問い合わせ

当製品のお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録