お取引場所の地域-言語を選択してください。

1005音声ライン用巻線チョークインダクタ-LQW15CA-

  • インダクタ (コイル)

2015/05/11

LQW15CA

要旨

音声ラインチョーク用の1005サイズ巻線タイプインダクタを商品化しました。


背景

スマートフォンの普及に伴い、スマートフォンの音声ラインに通信周波数帯の輻射ノイズが影響し、通話品質が低下する問題が発生しています。これに応えるべく、当社では通信周波数帯(700~2700MHz帯)で優れたZ特性をもつ1005サイズ(1.0×0.5mm)の巻線タイプインダクタを新しいシリーズとして商品化しました。

特徴

  • 携帯電話/スマートフォンの通信周波数域(700~2700MHz程度)の輻射ノイズを低減する設計。
  • 巻線インダクタならではの、大きな定格電流、低直流抵抗を実現。

用途

スマートフォン、携帯電話等の小型モバイル機器


品番

LQW15CAシリーズ
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。


生産体制

量産中



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録