お取引場所の地域-言語を選択してください。

巻線インダクタ LQW04AN_10シリーズの商品化 -0804mmサイズで業界最大インダクタンス値を達成-

  • インダクタ (コイル)

2015/09/28

Highest L value added to 0804mm inductors LQW04AN_10 series

背景

今回、0804mmサイズ巻線タイプの高周波インダクタLQW04AN_10シリーズの商品化を行いました。インダクタンス値範囲は36~56nHとなっており、従来LQW04AN_00シリーズ(1.1~33nH)よりも高いインダクタ値のラインアップを揃えており、0804mmの巻線インダクタンス値では、業界最大インダクタンス値である56nHを達成しています。
今後、本シリーズにおいて36nH以下のインダクタンス領域において従来品よりも高いQ特性を有するラインアップを拡充していきます。


特徴

0804mmサイズで業界最大インダクタンス値(56nH)を実現しています。


品番

LQW04AN_10シリーズ
シリーズラインナップはこちらをご確認ください。
スペックシート(注意/実装情報/包装情報を含む)はこちらをご確認ください。


生産体制

量産中


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録